Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 19 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6,60 mm |
d2 | 12,20 mm |
D1 | 19 mm |
Dk | 13 mm |
Dmax(S) | 21,50 mm |
Ds | 19 mm |
H | 18,70 mm |
H2 | 8,20 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 5,90 N |
Fuerza arranque | 10 N |
Volumen | 2,02 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 19 |
Familia pezzon | N 056 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 1,50 g |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 19 PVC-50 N056
La ventosa FGA PVC (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de: