SA-NIP N058 G1/8-AG DN500

N° de artículo: 10.01.06.02249
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 058
Rosca G1: G1/8"-MA
Largura total: 17.6 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 5,00 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 5 mm
SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
Atributo Valor
dn 5 mm
D 16 mm
D2 12 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 17,6 mm
L2 2,3 mm
L3 2,3 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm