Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (rectangular)
Dimensiones (LxB) | 52 x 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-AG |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
b2 | 10 mm |
B1 | 25 mm |
Bmáx(S) | 27,50 mm |
Bs | 25 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 50 mm |
l2 | 37 mm |
L1 | 52 mm |
LG1 | 10,50 mm |
Lmáx(S) | 54,50 mm |
Ls | 52 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 20 N |
Volumen | 16 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 10 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 52 x 25 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 45 g |
Familia de productos | FSGB-R |
Instrucciones de pedido: FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
La ventosa FSGB-R (pieza elastomérica + placa de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGB-R
Accesorios disponibles: marco de apoyo