FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.02282
Ventosa de fuelle (rectangular)
Dimensiones (LxB): 52 x 25 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG
Atributo Valor
b2 10 mm
B1 25 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-MA
H 50 mm
l2 37 mm
L1 52 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 54,5 mm
Ls 52 mm
SW1 17 mm
Z 15 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
  • l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue