FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02291
Ventosa de fuelle (rectangular)
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 3.5
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
Atributo Valor
b2 19 mm
B1 34 mm
Bmax(S) 44 mm
Bs 34 mm
G1 G1/8"-HE
H 39 mm
l2 59 mm
L1 74 mm
LG1 6 mm
Lmax(S) 84 mm
Ls 74 mm
Z (Carrera) 12,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue