Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 52 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
d2 | 24,60 mm |
D1 | 52 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52,50 mm |
H | 48,70 mm |
H2 | 13 mm |
Z (Carrera) | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 28,52 N |
Fuerza arranque | 96 N |
Volumen | 37,59 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 35 mm |
Tamaño | 52 |
Familia pezzon | N 018 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 24,40 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 52 NK-45 N018