FSG 52 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02386
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 52
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 52 NK-45 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 24,6 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
G1 G1/4"-HE
H 64 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 25 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3