Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño | 22 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT2 |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Resistencia térmica | 200 °C |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-IG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D1 | 22 mm |
Dmax(S) | 24 mm |
Ds | 20,60 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 25 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (Carrera) | 5,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 16 N |
Fuerza arranque | 24 N |
Carga transv. | 17 N |
Volumen | 1,50 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 22 |
Conexión | G1/4"-HE |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT2 |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 10,40 g |
Número de pliegues | 1,50 |
Familia de productos | SAB |
Instrucciones de pedido: SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
La ventosa SAB HT2 disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.