SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02425
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30,6 mm
G1 G3/8"-HE
H 44 mm
LG1 9,5 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando