SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.02443
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxAn): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
Atributo Valor
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-MA
H 27 mm
L1 55,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 7 mm