SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02446
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
B1 40 mm
Bmax(S) 43 mm
Bs 40,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-HE
H 37,2 mm
L1 73,3 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 80,6 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 9 mm