SPB1 50 ED-65 SC050

N° de artículo: 10.01.06.02456
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 50
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
SPB1 50 ED-65 SC050
Atributo Valor
d 11 mm
d1 17,5 mm
d2 32,3 mm
D1 55,2 mm
Dk 21,6 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,4 mm
H 32 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 18 mm