Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxB) | 60 x 20 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
b2 | 12,80 mm |
B1 | 24,60 mm |
Bk | 16,80 mm |
Bmáx(S) | 27,50 mm |
Bs | 21,40 mm |
d | 7,30 mm |
d1 | 10,50 mm |
H | 18 mm |
H2 | 4,80 mm |
l2 | 53,40 mm |
L1 | 64,60 mm |
Lk | 55,10 mm |
Lmáx(S) | 67 mm |
Ls | 61,40 mm |
Z (Carrera) | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 32,50 N |
Fuerza arranque | 39,80 N |
Carga transv. | 32,20 N |
Volumen | 11 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 60 x 20 |
Familia pezzon | SC 040-AR |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 7,40 g |
Familia de productos | SPOB1 |
Instrucciones de pedido: SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
La ventosa SPOB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: tamiz