Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 10,80 mm |
d2 | 23,40 mm |
D1 | 40,40 mm |
Dk | 18,70 mm |
Dmax(S) | 44 mm |
Ds | 40 mm |
H | 41,70 mm |
H2 | 20,70 mm |
Z (Carrera) | 10,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 21,70 N |
Fuerza arranque | 56 N |
Volumen | 15,22 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 60 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 40 |
Familia pezzon | N 033 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 14,30 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 40 PVC-50 N033
La ventosa FG PVC (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de: