FGA 78 HT1-60 N019

N° de artículo: 10.01.06.02474
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 78
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Característica material: Sin huellas
FGA 78 HT1-60 N019
Atributo Valor
d 11,8 mm
d1 21,8 mm
d2 54 mm
D1 83 mm
Dk 24,7 mm
Dmax(S) 84,5 mm
Ds 74 mm
H 47 mm
H2 19,7 mm
H3 31,4 mm
Z (Carrera) 16 mm