FSGA 63 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02477

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño63
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1,5
ConexiónG1/4"-HE
FSGA 63 HT1-60 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 44,50 mm
Dmax(S) 68 mm
dn 4,40 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-HE
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 15 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Tamaño 63
Número de pliegues 1,50
Conexión G1/4-IG
Radio de curvatura (min) (convexa) 100 mm
Volumen 43,83 cm³
Fuerza aspir. 85 N
Fuerza arranque 135 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Peso 34 g
Familia de productos FSGA


Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSGA 63 HT1-60 G1/4-IG

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP