SC 040 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02482
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 040
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Largura total: 20.7 mm
Longitud apropiada: 14 mm
Diámetro nominal dn: 4.1 mm
SC 040 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 4,1 mm
D 10,3 mm
D2 8 mm
G1 G1/8"-HE
L 14 mm
L1 20,7 mm
L2 4,8 mm
L3 1,9 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm