SC 050 G1/4-IG MOD

N° de artículo: 10.01.06.02488

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión050
ConexiónG1/4"-HE
Longitud L126,5 mm
Longitud apropiada17,2 mm
Diámetro nominal dn6,1 mm
SC 050 G1/4-IG MOD
Atributo Valor
dn 6,10 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-HE
L 17,20 mm
L1 26,50 mm
L2 6,80 mm
L3 2,50 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW3 6 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 050
Peso 14,50 g

Instrucciones de pedido: SC 050 G1/4-IG MOD