SC 050-AR G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02493
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 050-AR
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Largura total: 26.5 mm
Longitud apropiada: 17.2 mm
Diámetro nominal dn: 6.1 mm
SC 050-AR G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-HE
L 17,2 mm
L1 26,5 mm
L2 6,8 mm
L3 2,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW3 6 mm