SC 040-AR G1/8-IG MOD

N° de artículo: 10.01.06.02496

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión040-AR
ConexiónG1/8"-HE
Longitud L120,8 mm
Longitud apropiada14 mm
SC 040-AR G1/8-IG MOD
Atributo Valor
dn 3,60 mm
D 10,30 mm
D2 8 mm
G1 G1/8"-HE
L 14 mm
L1 20,80 mm
L2 4,80 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW3 4 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 040-AR
Peso 6,60 g

Instrucciones de pedido: SC 040-AR G1/8-IG MOD