SC 040 NPT1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.02541
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 040
Conexión de vacío: NPT1/8-MA
Largura total: 20.9 mm
Longitud apropiada: 6 mm
Diámetro nominal dn: 4.1 mm
SC 040 NPT1/8-AG
Atributo Valor
dn 4,1 mm
D 10,3 mm
D2 8 mm
G1 NPT1/8-MA
L 6 mm
L1 20,9 mm
L2 4,8 mm
L3 1,9 mm
LG1 8,2 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm