SC 050-AR NPT1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.02543
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 050-AR
Conexión de vacío: NPT1/4-MA
Largura total: 29 mm
Longitud apropiada: 7.5 mm
Diámetro nominal dn: 6.1 mm
SC 050-AR NPT1/4-AG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 NPT1/4-MA
L 7,5 mm
L1 29 mm
L2 6,8 mm
L3 2,5 mm
LG1 10,2 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
SW3 6 mm