DR 52/33x5 MOS SI-15

N° de artículo: 10.01.06.02548

Junta anular de mat. celular especial para una obturación ópt. sobre superficies estructuradas

Diámetro exterior D52 mm
Diámetro interior d33 mm
Altura H5 mm
Tipo de materialEspuma de caucho
HerméticosSilicona SI
Dureza del material [Shore A]15 Shore A
DR 52/33x5 MOS SI-15
Atributo Valor
d 33 mm
D 52 mm
L 5 mm
Atributo Valor
Tipo de material Espuma de caucho
Resistencia térmica 180 °C
Peso 2,10 g
Familia de productos DR-MOS SI

Instrucciones de pedido: DR 52/33x5 MOS SI-15

La junta anular DR-MOS SI se suministra con el diámetro deseadas.

 

Accesorios disponibles: adhesivo de silicona