SAB 40 NBR-60 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02559
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
Número de pliegues: 1.5
SAB 40 NBR-60 NPT3/8-IG
Atributo Valor
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 NPT3/8-HE
H 44,8 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 10 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando