SC 040-AR NPT1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.02581
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 040-AR
Conexión de vacío: NPT1/8-MA
Largura total: 19.5 mm
Longitud apropiada: 6 mm
Diámetro nominal dn: 3.6 mm
SC 040-AR NPT1/8-AG
Atributo Valor
dn 3,6 mm
D 10,3 mm
D2 8 mm
G1 NPT1/8-MA
L 6 mm
L1 19,5 mm
L2 4,8 mm
L3 2 mm
LG1 6,7 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
SW3 4 mm