SC 050-AR NPT1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.02582
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 050-AR
Conexión de vacío: NPT1/4-MA
Largura total: 29 mm
Longitud apropiada: 7.5 mm
Diámetro nominal dn: 6.1 mm
Atributo Valor
dn 6,10 mm
D 17,00 mm
D2 12,0 mm
G1 NPT1/4-MA
L 7,50 mm
L1 29,00 mm
L2 6,80 mm
L3 2,50 mm
LG1 12,5 mm
SW1 17,0 mm
SW2 6,0 mm
SW3 6,0 mm