SPB4 20 SI-55 SC080

N° de artículo: 10.01.06.02588
Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 4.5
SPB4 20 SI-55 SC080
Atributo Valor
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 13,5 mm
D1 22 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 24,4 mm
Ds 21,4 mm
H 41 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Carrera) 10 mm