SPB4 40 SI-55 SC090

N° de artículo: 10.01.06.02590

Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Número de pliegues4,5
SPB4 40 SI-55 SC090
Atributo Valor
d 20 mm
d1 24,80 mm
d2 23 mm
D1 41 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 41,50 mm
Ds 40,50 mm
H 65,60 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Carrera) 27 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar 8,30 N
Fuerza aspiración a -200 mbar 16,60 N
Fuerza aspir. 25 N
Fuerza arranque a -200 mbar 14,10 N
Fuerza arranque a -400 mbar 23 N
Volumen 35,74 cm³
Tamaño 40
Familia pezzon SC 090
Número de pliegues 4,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 18,60 g
Familia de productos SPB4


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
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
Instrucciones de pedido: SPB4 40 SI-55 SC090

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

  • Ventosa del tipo SPB4 (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

 

Accesorios disponibles: tamiz, abrazadera de tubo, disco de refuerzo