Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión | 090 |
Conexión | G1/2"-HE |
Longitud L1 | 37,5 mm |
Longitud apropiada | 21,5 mm |
Diámetro nominal dn | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 15 mm |
D | 25 mm |
D2 | 21 mm |
G1 | G1/2"-HE |
L | 21,50 mm |
L1 | 37,50 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 16 mm |
SW1 | 27 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 090 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 27,40 g |
Instrucciones de pedido: SC 090 G1/2-IG