FGA 6 HT1-60 N004

N° de artículo: 10.01.06.02603
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 6 HT1-60 N004
Atributo Valor
d 3,7 mm
d1 5,8 mm
d2 3 mm
D1 7,5 mm
Dk 7,2 mm
Dmax(S) 8 mm
Ds 5,7 mm
H 9 mm
H2 2 mm
H3 3,2 mm
Z (Carrera) 2 mm