SPB4 50 SI-55 SC090

N° de artículo: 10.01.06.02613
Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 SC090
Atributo Valor
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 30 mm
D1 51 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
H 76 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Carrera) 36,5 mm