Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular de mat. celular especial para una obturación ópt. sobre superficies estructuradas
Diámetro exterior D | 22,5 mm |
Diámetro interior d | 13 mm |
Altura H | 2 mm |
Tipo de material | Espuma de caucho |
Herméticos | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 15 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 13 mm |
D | 22,50 mm |
L | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de material | Espuma de caucho |
Resistencia térmica | 180 °C |
Peso | 0,30 g |
Familia de productos | DR-MOS SI |
Instrucciones de pedido: DR 22.5/13x2 MOS SI-15
La junta anular DR-MOS SI se suministra con el diámetro deseadas.
Accesorios disponibles: adhesivo de silicona