SC-A 065 G3/8-IG L

N° de artículo: 10.01.06.02648
Connector parte superior
Tipo de conexión: 065
Rosca G1: G3/8"-HE
Longitud apropiada: 18 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 065 G3/8-IG L
Atributo Valor
dn 8,9 mm
D2 15 mm
G1 G3/8"-HE
L 18 mm
L2 15,1 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm