Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Tamaño | 150 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Acero |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 93 mm |
d3 | 69,40 mm |
D1 | 155 mm |
Dmax(S) | 160 mm |
Ds | 115 mm |
G1 | G1/2"-HE |
H | 51 mm |
H4 | 8 mm |
LG1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 35,70 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 370 N |
Fuerza arranque | 500 N |
Volumen | 443,16 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 250 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Tamaño | 150 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 415 g |
Familia de productos | FSGPL |
Instrucciones de pedido: FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR
Ventosas de fuelle con anillo de sellado, disponibles en varios diámetros, suministradas con el anillo de sellado pegado.