SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02725

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas

Tamaño50
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1,5
SAB 50 HT1-60 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 39,50 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,10 mm
G1 G3/8"-HE
H 36,90 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 11,50 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 53 N
Fuerza arranque 87 N
Carga transv. 55 N
Carga transv. (superficie aceitada) 52 N
Volumen 11,50 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Tamaño 50
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 32,30 g
Familia de productos SAB


Instrucciones de pedido: SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

La ventosa SAB HT1, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.