Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño | 80 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G3/8-IG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 63,60 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 81,10 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 49,90 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 22,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 135 N |
Fuerza arranque | 221 N |
Carga transv. | 145 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 140 N |
Volumen | 56,50 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 80 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 63 g |
Familia de productos | SAB |
Instrucciones de pedido: SAB 80 HT1-60 G3/8-IG
La ventosa SAB HT1, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.