SC-A 045 G3/8-IG L

N° de artículo: 10.01.06.02737

Connector parte superior

Tipo de conexión045
Rosca G1G3/8"-HE
Longitud apropiada17,2 mm
DiseñoAutomático de seguridad
SC-A 045 G3/8-IG L
Atributo Valor
dn 6,90 mm
D2 10,50 mm
G1 G3/8"-HE
L 17,20 mm
L2 7,80 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 045
parte normal material Aluminio
Diseño Automático de seguridad
Peso 12,30 g

Instrucciones de pedido: SC-A 045 G3/8-IG L