SAB 40 HT1-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.02757
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 40 HT1-60 RA
Atributo Valor
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
H 31,2 mm
L4 31,8 mm
Z (Carrera) 10 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando