SAB 100 HT1-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.02766
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 100
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 100 HT1-60 RA
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,8 mm
H 56,3 mm
L4 31,8 mm
Z (Carrera) 25,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando