SAB 80 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02778
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
SAB 80 HT1-60 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
G1 G1/4"-HE
H 54,9 mm
LG1 20 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 22,1 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando