Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión | 090 |
Conexión | G3/8"-MA |
Longitud L1 | 33,5 mm |
Longitud apropiada | 7,5 mm |
Diámetro nominal dn | 10,3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 10,30 mm |
D | 25 mm |
D2 | 21 mm |
G1 | G3/8"-MA |
L | 7,50 mm |
L1 | 33,50 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 27 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 090 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 21,50 g |
Instrucciones de pedido: SC 090 G3/8-AG