SC 090 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.02793

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión090
ConexiónG1/4"-MA
Longitud L133,5 mm
Longitud apropiada7,5 mm
Diámetro nominal dn8 mm
SC 090 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 8 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 G1/4"-MA
L 7,50 mm
L1 33,50 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 090
parte normal material Aluminio
Peso 21,30 g

Instrucciones de pedido: SC 090 G1/4-AG