Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connector parte superior
Tipo de conexión | 065 |
Rosca G1 | G3/8"-MA |
Longitud apropiada | 8 mm |
Diseño | Automático de seguridad |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6,10 mm |
D2 | 15 mm |
G1 | G3/8"-MA |
L | 8 mm |
L2 | 15,10 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 065 |
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Automático de seguridad |
Peso | 16,70 g |
Instrucciones de pedido: SC-A 065 G3/8-AG L