SC-A 045 RA L

N° de artículo: 10.01.06.02813
Connector parte superior
Tipo de conexión: 045
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Longitud apropiada: 9.5 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 045 RA L
Atributo Valor
B 31,8 mm
dn 6,9 mm
D2 10,5 mm
L 9,5 mm
L2 7,8 mm
L4 4,7 mm