Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connector parte superior
Tipo de conexión | 055 |
Longitud apropiada | 9,5 mm |
Diseño | Automático de seguridad |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 31,80 mm |
dn | 8,90 mm |
D2 | 13 mm |
L | 9,50 mm |
L2 | 11,30 mm |
L4 | 4,70 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | Adapt. rectangular |
Tipo de conexión | 055 |
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Automático de seguridad |
Peso | 18 g |
Instrucciones de pedido: SC-A 055 RA L