SC-A 045 M10-AG L

N° de artículo: 10.01.06.02819

Connector parte superior

Tipo de conexión045
Rosca G1M10-MA
Longitud apropiada7,2 mm
DiseñoAutomático de seguridad
SC-A 045 M10-AG L
Atributo Valor
dn 4,10 mm
D2 10,50 mm
G1 M10-MA
L 7,20 mm
L2 7,80 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 4 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 045
parte normal material Aluminio
Diseño Automático de seguridad
Peso 6,10 g

Instrucciones de pedido: SC-A 045 M10-AG L