SC-A 055 G1/4-AG L

N° de artículo: 10.01.06.02821
Connector parte superior
Tipo de conexión: 055
Rosca G1: G1/4"-MA
Longitud apropiada: 7.2 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 055 G1/4-AG L
Atributo Valor
dn 6,1 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-MA
L 7,2 mm
L2 11,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm