SC-A 065 M14x1.5-AG L

N° de artículo: 10.01.06.02826
Connector parte superior
Tipo de conexión: 065
Rosca G1: M14x1.5-MA
Longitud apropiada: 8 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 065 M14x1.5-AG L
Atributo Valor
dn 6,1 mm
D2 15 mm
G1 M14x1.5-MA
L 8 mm
L2 15,1 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm