Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión | 040 |
Conexión | G1/4"-HE |
Longitud apropiada | 17,3 mm |
Diámetro nominal dn | 4,1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 10,30 mm |
D2 | 8 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/4"-HE |
L | 17,30 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 4,80 mm |
L3 | 1,90 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | G1/4"-HE |
parte normal material | Aluminio |
Instrucciones de pedido: SC 040 G1/4-IG