FG 4 HT1-60 N017

N° de artículo: 10.01.06.02930
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 4
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Característica material: Sin huellas
FG 4 HT1-60 N017
Atributo Valor
d 3,5 mm
d2 2,4 mm
D1 5,1 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 3,8 mm
H 14 mm
H2 3,9 mm
H3 7 mm
Z (Carrera) 1,5 mm